Монтажная рейка - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM 1206586

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, mатериал: Сталь, оцинкованный, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 1206586
Пакувальна одиниця 5 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка531C-3-2019
GTIN 4017918173067
Маса штуки (з упаковкою) 1 350,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 1 350,0 GRM
Митний тарифний номер 72166190
Країна походження DE