Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 PERF 1000MM 0807012

DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 7,5 мм, согласно EN 60715, mатериал: Сталь, оцинкован., пассивирован., длина: 1000 мм, цвет: серебристый

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0807012
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт
Сторінка каталогу Сторінка527C-3-2019
GTIN 4017918254889
Маса штуки (з упаковкою) 335,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 320,0 GRM
Митний тарифний номер 72166190
Країна походження DE