Монтажные рамы - FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO
1413981

Монтажная рама RJ45 для приёмо-передатчика, IP67, для блокировки push-pull, металл, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и крепежными винтами


Докладно про виріб




Общая информация Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)"

Конструкция Исполнение 14
Тип изделия Монтажная рама
Тип фиксатора Крепление на защелках
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Габаритне креслення
Ширина 22,2 мм
Высота 42 мм
Механические параметры
Диаметр наконечника 2,50 мм

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, уплотнение NBR
Материал поверхность корпуса покрытый никелем
Материал корпуса Цинк. литье под давлением

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля ≤ 10 мм (от 5 мм)
Условия окружающей среды
Маслостойкость да
Негорючесть да

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -10 °C ... 40 °C
Маслостойкость да

Негорючесть да
Маслостойкость да

Артикул 1413981
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ABNECC
Сторінка каталогу Сторінка369C-2-2019
GTIN 4055626082424
Маса штуки (з упаковкою) 25,2 g
Маса штуки (без упаковки) 25 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений