Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением и крепежных винтов
Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели)" и глава 13 "Специальные соединительные и межсоединительные технологии (AIDA)"
Конструкция
RJ45, IP65/67, исполнение 14
Тип изделия
Монтажная рама
Тип фиксатора
Крепление на защелках
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения
2
Габаритне креслення
Ширина
22,2 мм
Высота
42 мм
Длина
25 мм
Материал
металлическая
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Материал, уплотнение
NBR
Материал уплотнения
NBR
Материал поверхность корпуса
покрытый никелем
Материал корпуса
Цинк. литье под давлением
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)
-5 °C ... 55 °C
Артикул
1413963
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
ABNECC
Сторінка каталогу
Сторінка364C-2-2017
GTIN
4055626082202
Маса штуки (з упаковкою)
25,4 g
Маса штуки (без упаковки)
25,4 g
Митний тарифний номер
85389099
Країна походження
PL
ECLASS
ECLASS-9.0
27440210
ECLASS-10.0.1
27440210
ECLASS-11.0
27440210
ETIM
ETIM 8.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений