Монтажные рамы - CUC-V14-A1ZNI-S180
1413989

Разделительная пластина для монтажной рамы


Докладно про виріб




Конструкция Исполнение 14
Тип изделия Монтажная рама
Тип фиксатора Крепление на защелках
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Ширина 24 мм
Высота 47 мм
Длина 30,3 мм

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, уплотнение NBR
Материал уплотнения NBR
Материал поверхность корпуса покрытый никелем
Материал корпуса Цинк. литье под давлением

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 55 °C

Артикул 1413989
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNECZ
Сторінка каталогу Сторінка360C-2-2019
GTIN 4055626082363
Маса штуки (з упаковкою) 73,2 g
Маса штуки (без упаковки) 73,2 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений