Защитная крышка - CUC-V14-A1PBK-PC
1413970

Защитная крышка, cтепень защиты: IP65/IP67


Докладно про виріб




Конструкция Исполнение 14
Тип изделия Монтажная рама
Тип фиксатора Крепление на защелках
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Ширина 22,2 мм
Высота 51,2 мм
Длина 14,9 мм

Материал PA 6
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, уплотнение NBR

Условия окружающей среды
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 55 °C

Артикул 1413970
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNECZ
Сторінка каталогу Сторінка360C-2-2019
GTIN 4055626082295
Маса штуки (з упаковкою) 12 g
Маса штуки (без упаковки) 10,3 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440210
ECLASS-10.0.1 27440210
ECLASS-11.0 27440210

ETIM

ETIM 8.0 EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений