Монтажная плата - AE MP SH 600X800 0161996

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 744 мм, высота: 544 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0161996
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка495C-5-2015
GTIN 4055626158426
Маса штуки (з упаковкою) 10,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,0 GRM
Митний тарифний номер 94039010
Країна походження DE