Монтажная плата - AE MP SH 400X300 0161971

Монтажная плата, ширина: 344 мм, высота: 244 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0161971
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка488C-5-2015
GTIN 4055626158310
Маса штуки (з упаковкою) 10,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,0 GRM
Митний тарифний номер 94039010
Країна походження DE