Монтажная плата - AE MP SH 400X150 0161965

Монтажная плата, ширина: 108 мм, высота: 371 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0161965
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка487C-5-2015
GTIN 4055626158273
Маса штуки (з упаковкою) 10,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,0 GRM
Митний тарифний номер 94039010
Країна походження DE