Монтажная плата - AE MP SH 1000X1000
0161998

Монтажная плата, длина: 2 мм, ширина: 944 мм, высота: 944 мм, цвет: cеребристый


Докладно про виріб




Тип изделия Монтажная плата

Ширина 944 мм
Высота 944 мм
Длина 2 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали 930 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали 930 мм
Диаметр отверстий 8,5 мм
Толщина монтажной пластины 2 мм

Цвет cеребристый
Материал Сталь
Покрытие оцинковка, желтая пассивация

Артикул 0161998
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BH9ZXX
Сторінка каталогу Сторінка495C-5-2015
GTIN 4055626158440
Маса штуки (з упаковкою) 9,99 g
Маса штуки (без упаковки) 9,99 g
Митний тарифний номер 94039910


ECLASS

ECLASS-9.0 27189261
ECLASS-10.0.1 27182811
ECLASS-11.0 27182811

ETIM

ETIM 8.0 EC002620

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений