Монтажная рама штекера - HC-SMP 125-B16-AMQ
1660973

Штекерная монтажная рамка HEAVYCON с монтажным корпусом с поперечной защелкой, для контактных вставок конструкции B16


Докладно про виріб




Общая информация для контактных вставок B16, BB32, BBB64, D64, DD72, HS6 и HV6

Конструкция B16
Тип изделия Монтажная панель разъема

Высота 52 мм
Длина 125 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали 104 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали 32 мм
Диаметр отверстий 4,5 мм

Материал AL (Корпус из алюминиевого сплава)
PA (Монтажная рамка штекера)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Материал уплотнения NBR (Профилированное уплотнение)
Материал, защелка PA

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 100 °C

Артикул 1660973
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF7AHA
Сторінка каталогу Сторінка611PC-2011
GTIN 4017918022389
Маса штуки (з упаковкою) 208 g
Маса штуки (без упаковки) 193,2 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440206
ECLASS-11.0 27440210

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений