Монтажная клемма - AKG 4 BU-EX 0421061

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, цвет: синий

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0421061
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка554C-3-2019
GTIN 4017918001964
Маса штуки (з упаковкою) 5,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN



EAC