Монтажная клемма - AKG 35 GNYE 0424026

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, cечение: 2,5 мм² - 35 мм², ширина: 14,3 мм, цвет: желто-зел.

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0424026
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка555C-3-2019
GTIN 4017918002053
Маса штуки (з упаковкою) 19,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 19,0 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
AWG/kcmil 18-2

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C F
AWG/kcmil 18-2 18-2 18-2
Сечение, мин. 18 мм² 18 мм² 18 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм² 2 мм²

EAC