Монтажная клемма - AKG 35 BU 0424013

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, ширина: 14,3 мм, цвет: синий

Докладно про виріб




Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм2)
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 4,06 Вт
Номинальный ток IN 125 A
Нагрузочная способность шины нейтрали 140 A

Габаритне креслення
Ширина 14,3 мм
Высота 40 мм
Длина 27,3 мм

Цвет синий
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Изоляционный материал PA
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 125 °C

Вибрации/ широкополосные шумы
Спецификации по испытанию
Ассортимент
Частота
ASD-уровень
Ускорение
Продолжительность испытания на 1 ось
Направление испытания
Результат
Ударопрочность
Спецификации по испытанию
Форма удара
Ускорение
Продолжительность удара
Количество ударов в 1 направлении
Направление испытания
Результат

Подключение согласно стандарту МЭК / EN 

Тип монтажа Шина нейтрали

Стойкость к кратковременным токам 25 мм2 3 кA
Результат Испытание проведено
Испытание на нагрев
Требования, испытание на нагревание Повышение температуры ≤ 45 K
Результат Испытание проведено

Количество точек подключения 1
Количество ярусов 1

Лепесток защитного проводника Нет
Номинальное сечение 35 мм2
1-этажные, подключение сверху и снизу
Наименование 1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M6
Момент затяжки 3,2 ... 3,7 Нм
Длина снятия изоляции 16 мм
Подключение согласно стандарту МЭК / EN 
Сечение жесткого провода 2,5 мм2 ... 35 мм2
Сечение проводника AWG 14 ... 2
Сечение гибкого провода 2,5 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG] 14 ... 2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 2,5 мм2 ... 35 мм2
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 2,5 мм2 ... 35 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 1,5 мм2 ... 16 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 1,5 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 1,5 мм2 ... 16 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 1,5 мм2 ... 10 мм2
Номинальный ток 125 A
Максимальный ток нагрузки 125 A (Для кабеля сечением 35 мм2)
Номинальное напряжение 300 В
Номинальное сечение 35 мм2

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Механическая прочность
Результат Испытание проведено
Испытание на повреждение и расшатывание проводника
Скорость вращения 10 об/мин.
Повороты 135
Сечение провода / масса 2,5 мм2/0,7 кг
Сечение провода / масса 25 мм2/4,5 кг
Сечение провода / масса 35 мм2/6,8 кг
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0424013
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка555C-3-2019
GTIN 4017918002046
Маса штуки (з упаковкою) 20,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 19,9 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
Номинальный ток IN 135 A
AWG/kcmil 18-2
Сечение, мин. 18 мм²
Сечение, макс. 2 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Usegroup B C F
Номинальный ток IN 115 A 115 A 115 A
AWG/kcmil 18-2 18-2 18-2
Сечение, мин. 18 мм² 18 мм² 18 мм²
Сечение, макс. 2 мм² 2 мм² 2 мм²

EAC