Монтажная клемма - AKG 16 BK 0423030

Соединительные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 76 A, cечение: 1,5 мм² - 16 мм², ширина: 9,8 мм, цвет: черный

Докладно про виріб




код для замовлення 0423030
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка555C-3-2019
GTIN 4017918002015
Маса штуки (з упаковкою) 10,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,5 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження IN



CSA

Approval Specification Data
Номинальный ток IN 65 A
AWG/kcmil 18-6
Сечение, мин. 18 мм²
Сечение, макс. 6 мм²

UL Recognized

Approval Specification Data
Группа использования B C F
Номинальный ток IN 65 A 65 A 65 A
AWG/kcmil 18-6 18-6 18-6
Сечение, мин. 18 мм² 18 мм² 18 мм²
Сечение, макс. 6 мм² 6 мм² 6 мм²

EAC