The Valueline VL3 FPM is an industrial, flat-panel monitor for use in applications where a remote display location is required.
VL3 FPM 215
-
Monitor
1580715
VL3 FPM 215 is a 21.5-inch, 1920 x 1080, industrial touch, IP66-rated, flat panel monitor with the look and dimensions of the WP 6…/TP 6… and VL3 PPC.
Докладно про виріб
cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E196811-20250620Сумісна продукція
Переваги
21.5" display
DisplayPort, VGA, and HDMI input ports
2x USB Ports for Keyboard & Mouse use
Ambient operating temperatures from -20 °C ... 60 °C