FPM 15.6 69K SP - Monitor
1261658

Hygiene monitor with 39.6 cm/15.6" display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With shatter protection film.

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб








Сумісна продукція




Переваги

Robust and high-performance under extreme conditions
Stable and resistant with a closed stainless-steel housing
Hygienic design with passive cooling
Easy mounting with boom adapter or VESA adapter
Capacitive multi-touch display for convenient multi-finger operation with gloves