Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-17P SMD R32
1411988

Встраиваемые разъемы, 17-полюсн., Штекеры, прямое, M12, А-кодирование, Монтаж на печатную плату, SMD


Докладно про виріб




Указания по эксплуатации Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.

Тип изделия Модуль для контактов
Полюсов 17
Механические ключи A - стандарт
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетное импульсное напряжение 0,8 кВ
Проходное сопротивление ≤ 3 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 30 В
Номинальный ток IN 1,5 A

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Золото
Материал, держатель контакта PA

Циклы установки > 100
Заголовок 1
Исполнение головки Штекеры
Кабельный отвод головки прямое
Тип резьбы головки M12
Механические ключи А-кодирование

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67, в смонтированном состоянии
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -55 °C ... 105 °C (вилка / розетка)
-55 °C ... 105 °C (без механического приведения в действие)

M12
Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-101

Тип монтажа Монтаж на печатную плату

Форма упаковки Ремень
Состояние поставки с панелью для комплектации

Артикул 1411988
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 100 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABQCBJ
GTIN 4046356992190
Маса штуки (з упаковкою) 7,35 g
Маса штуки (без упаковки) 7,35 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E221474-20160506
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
30 В 1,5 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Опциональное подключение экрана и уплотнение для устройства в неподключенном состоянии