Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12FSB-5P SMD T
1411914

Встраиваемые разъемы, 5-полюсн., Гнездо, прямое, M12, B-кодирование, Монтаж на печатную плату, SMD


Докладно про виріб




Указания по эксплуатации Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.

Тип изделия Модуль для контактов
Полюсов 5
Механические ключи B-кодирование
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетное импульсное напряжение 1,5 кВ
Проходное сопротивление ≤ 3 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 60 В
Номинальный ток IN 4 A

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Золото
Материал, держатель контакта PA

Циклы установки > 100
Заголовок 1
Исполнение головки Гнездо
Кабельный отвод головки прямое
Тип резьбы головки M12
Механические ключи B-кодирование

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты IP67, в смонтированном состоянии
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -55 °C ... 105 °C (вилка / розетка)
-55 °C ... 105 °C (без механического приведения в действие)

M12
Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-101

Тип монтажа Монтаж на печатную плату

Форма упаковки Лоток

Артикул 1411914
Пакувальна одиниця 60 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 60 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABQCBK
GTIN 4046356989169
Маса штуки (з упаковкою) 3,42 g
Маса штуки (без упаковки) 3,42 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E221474-20200713
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
60 В 4 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
Опциональное подключение экрана и уплотнение для устройства в неподключенном состоянии