Многоярусный клеммный модуль - UKK 5-L/N 0713025

Двухъярусные клеммы, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Докладно про виріб




код для замовлення 0713025
Пакувальна одиниця 50 шт
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356013314
Маса штуки (з упаковкою) 23,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 23,2 GRM
Митний тарифний номер 85369010



Совместимые продукты



Переваги

Возможность нанесения крупной маркировки