Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC EF 1300 SM SC
2902856

Оптоволоконный преобразователь с оптоволоконным разъемом SC-Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 10/100Base-T(X) с одномодовым стекловолоконным кабелем (9/125 мкм). Функция автосогласования и Auto-MDI(X). Расширенные функции диагностики связи. Возможность установки на монтажную рейку. Питание 18 ... 30 В DC


Докладно про виріб


Оптическая передача данных при помощи оптоволоконных технологий обеспечивает высочайшую помехоустойчивость при максимальной дальности передачи без ограничений ее объема.



Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Ограничение износа
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.

Тип изделия Медиаконвертеры
MTTF 1400 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
599 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
101 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
MTBF 284 лет (Стандарт Telcordia, температура 25 °C, рабочий цикл 21% (5 дней в неделю, 8 ч в день))
74 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 34,25 % (5 дней в неделю, 12 ч в день))
Задержка сигнала ± 1,3 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100 Мбит/с, в зависимости от размера кадра)

гальваническая развязка согласно IEEE 802.3
Гальваническая развязка VCC // FE // Ethernet
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,4 Вт
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВeff (50 Гц, 1 мин)
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 30 В DC (Винтовой зажим)
18 В DC ... 30 В DC (в качестве альтернативного или резервного - питание от системной платы шины или питание от сети.)
Потребляемый ток, типовой < 100 мА (24 В DC)
Защитная схема Защита от переполюсовки
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования

Питание
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования
Сечение гибкого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Сечение жесткого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 14
Сечение провода AWG 24 ... 14
Момент затяжки 0,56 Нм ... 0,79 Нм

Сигнал Ethernet
Основные функции Медиаконвертер с промежуточным хранением
Данные: оптические LWL
Излучаемая мощность, минимальная ≥ -15 дБм ((9/125 мкм) динамическая в режиме соединения (средняя))
Излучаемая мощность, максимальная ≤ -8 дБм ((9/125 мкм) динамическая в режиме соединения (средняя))
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 36 км (с F-E 9/125 0,36 дБ/км)
32 км (с F-E 9/125 0,4 дБ/км)
26 км (с F-E 9/125 0,5 дБ/км)
Тип подключения SC-Duplex
Длина волны 1300 нм
Чувствительность приемника, минимальная -31 дБм (динамическая в режиме соединения (средняя))
Чувствительность приемника, максимальная -7 дБм (динамическая в режиме соединения (средняя))
Среда передачи Одномодовое стекловолокно
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Тип подключения Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная
Количество каналов 1
Дальность передачи 100 м (Витая пара, экранированная)
Среда передачи Медь
Сигнальные светодиодные индикаторы Операция, состояние связи, 10/100 МБит/с
Автосогласование скорости и режима работы порта Автоматически
Ссылка-адрес Link Fault Pass Through
Переключение MDI-/MDI-X Auto-MDI(X)

Функциональность
Основные функции Медиаконвертер с промежуточным хранением

Габаритне креслення
Ширина 22,5 мм
Высота 99 мм
Глубина 114,5 мм

Цвет зеленый
Материал PA 6.6-FR (Корпус)

Оптоволоконный кабель
Тип оптоволокна 50/125 мкм
62,5/125 мкм
Стекловолокно

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 65 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
≤ 2000 м (согласно UL)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

CE
Наименование CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Наименование EAC
Маркировка EAC
CE
Наименование ATEX
Маркировка  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
CE
Наименование UL, США / Канада
Маркировка 508 Listed
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
CE
Наименование Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
Наименование Судостроение
Маркировка DNV GL
DNV GL-данные
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд статического электричества
Разряд между контактами ± 6 кВ (Уровень контроля 3)
Воздушный разряд ± 8 кВ (Уровень контроля 3)
Непрямой разряд ± 6 кВ
Примечания Критерий B
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Электромагнитное высокочастотное поле
Диапазон частот 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3)
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Быстрые переходные процессы (всплески)
Вход ± 2 кВ (Уровень контроля 3)
Сигнал ± 2 кВ (Уровень контроля 3)
Примечания Критерий B
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Вход ± 0,5 кВ (Питание пост. ток)
Сигнал ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная)
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Влияние помех по цепи питания
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55032
Примечания Класс A, использование в промышленности
Критерий А Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах.
Критерий B Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством.

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок согласно централизованному стандарту VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
гальваническая развязка согласно IEEE 802.3

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Артикул 2902856
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC311
Сторінка каталогу Сторінка351C-6-2019
GTIN 4046356689212
Маса штуки (з упаковкою) 185,4 g
Маса штуки (без упаковки) 174,4 g
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU*DE*08.B.00731/19

DNV GL

Ідентифікатор відповідності: TAA00001KR
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705

ATEX

Ідентифікатор відповідності: PxCIF11ATEX2902658X

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Сумісна продукція



Переваги

Дальность передачи до 36 км
Автосогласование
Переключение Auto-MDI/MDI-X
Функции Link Fault Pass Through (LFPT) и Far End Fault (FEF) для простоты контроля соединения
10/100 Mбит/с
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL