Конвертер среды FL MC 2000T оборудован портом для витой пары RJ45 со скоростью 10/100 Мбит/с и подключением для многомодового стекловолокна со скоростью 100 Мбит/с и разъемом Дуплекс SС.
Оптоволоконный конвертер с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля SC-Duplex (1300 нм), для сопряжения интерфейса 100 Base-TX с многомодовым оптоволоконным кабелем. Функция автоматического определения MDI(X) и обширный диагноз соединений. С возможностью монтажа на монтажные рейки DIN и широким диапазоном рабочих температур.
Конвертер среды FL MC 2000T оборудован портом для витой пары RJ45 со скоростью 10/100 Мбит/с и подключением для многомодового стекловолокна со скоростью 100 Мбит/с и разъемом Дуплекс SС.
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Медиаконвертеры |
MTTF | 77,82 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%) |
Задержка сигнала | 865 нс (Pass-through mode) |
835 нс (Режим автоматического преобразования, 100 Мбит/с, стат.) |
Гальваническая развязка | VCC // FE // Ethernet |
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1500 В AC (500 В AC, 1 минута) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 48 В DC |
Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 110 мА (24 В DC) |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования |
Наименование, выход | Релейный выход |
Описание выходов | Выход сигнала о неисправности |
Количество выходов | 1 |
Исполнение контакта | Размыкатель |
Максимальное напряжение переключения | 24 В DC |
Максимальный коммутационный ток | 100 мА |
Питание | |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования |
Сечение гибкого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,20 мм² ... 2,50 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 5 Нм ... 7 Нм |
Сигнал | Ethernet |
Данные: оптические LWL | |
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ | 8 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
3,3 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
9,6 км (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
5,3 км (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
Тип подключения | SC-Duplex |
Длина волны | 1310 нм |
Среда передачи | Многомодовый стекловолоконный кабель |
GI-HCS-волокно | |
Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
Скорость передачи данных | 10/100 Mbps |
Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
Количество каналов | 1 |
Дальность передачи | 100 м (витая пара, экранированная) |
Среда передачи | Медь |
Сигнальные светодиодные индикаторы | LNK/ACT, 100 |
Автосогласование скорости и режима работы порта | Автоматически |
Ссылка-адрес | Link Fault Pass Through |
Переключение MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Ширина | 28 мм |
Высота | 110 мм |
Глубина | 70 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | 4850 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 300 м/с², 11 мс (IEC 60068-2) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа |
Соответствие/сертификаты | |
Соответствие нормам | Соответствие CE |
UL, США / Канада | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Примечания | Критерий A |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Примечания | Критерий A |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55032 |
Тип монтажа | Установка на монтажной рейке |
Монтажное положение | На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715 |
Артикул | 2891315 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DNC312 |
Сторінка каталогу | Сторінка353C-6-2019 |
GTIN | 4046356869577 |
Маса штуки (з упаковкою) | 310,2 g |
Маса штуки (без упаковки) | 298,7 g |
Митний тарифний номер | 85176200 |
Країна походження | TW |
ECLASS-9.0 | 19170114 |
ECLASS-10.0.1 | 19170132 |
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ETIM 8.0 | EC001467 |
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет; |
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки» |