Преобразователь оптоволоконного интерфейса - FL MC 2000E LC
2891056

Оптоволоконный конвертер с разъемом для подключения оптоволоконного кабеля LC-Duplex (1300 нм) для сопряжения интерфейса 100Base-TX с многомодовым стекловолоконным кабелем. Функция автоматического определения MDI(X). Обширная диагностика связи. С возможностью крепления на монтажную рейку и питанием 12 ... 57 В DC. Соответствует нормам МЭК 61850-3 и IEEE 1613.


Докладно про виріб




Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Тип изделия Медиаконвертеры
MTTF 95,3 лет (Стандарт MIL-HDBK-217F, температура 25 °C, рабочий цикл 100%)
Задержка сигнала 700 нс (Режим ретрансляции, 100 Мбит/с, статично)

Гальваническая развязка VCC // FE // Ethernet
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1500 В AC (500 В AC, 1 минута)
Питание
Диапазон напряжения питания 12 В DC ... 57 В DC
Номинальное напряжение питания 24 В DC
48 В DC
Потребляемый ток, типовой 110 мА (24 В DC)
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования

Наименование, выход Релейный выход
Описание выходов Выход сигнала о неисправности
Количество выходов 1
Исполнение контакта Размыкатель
Максимальное напряжение переключения 24 В DC
Максимальный коммутационный ток 100 мА

Питание
Тип подключения вставные винтовые клеммы COMBICON, возможность резервирования
Сечение гибкого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Сечение жесткого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 24 ... 12
Сечение провода AWG 24 ... 12
Момент затяжки 5 Нм ... 7 Нм

Сигнал Ethernet
Данные: оптические LWL
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 дБ 8 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000)
3,3 км (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600)
9,6 км (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200)
5,3 км (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800)
Тип подключения LC-Duplex
Длина волны 1310 нм
Среда передачи Многомодовый стекловолоконный кабель
GI-HCS-волокно
Данные: Интерфейс Ethernet, 100Base-Tx согласно IEEE 802.3u
Скорость передачи данных 100 Mbps
Скорость последовательной передачи данных 100 Мбит/с
Тип подключения Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная
Количество каналов 1
Дальность передачи 100 м (витая пара, экранированная)
Среда передачи Медь
Сигнальные светодиодные индикаторы LNK/ACT, 100
Ссылка-адрес Link Fault Pass Through
Переключение MDI-/MDI-X Auto-MDI(X)
Контроль потока данных / протокол МЭК 61850-3, IEEE 1613

Ширина 30 мм
Высота 130 мм
Глубина 100 мм

Материал корпуса Алюминий

Оптоволоконный кабель
Тип оптоволокна 50/125 мкм
62,5/125 мкм
Стекловолокно

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота 4850 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Ударопрочность 300 м/с², 11 мс (IEC 60068-2)
Давление воздуха (эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа

Соответствие/сертификаты
Соответствие нормам Соответствие CE
UL, США / Канада Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд статического электричества
Примечания Критерий B
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Электромагнитное высокочастотное поле
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Быстрые переходные процессы (всплески)
Примечания Критерий A
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Влияние помех по цепи питания
Примечания Критерий A

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715

Артикул 2891056
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC312
Сторінка каталогу Сторінка353C-6-2019
GTIN 4046356763141
Маса штуки (з упаковкою) 485,6 g
Маса штуки (без упаковки) 315 g
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження TW


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU *-DE.A*08.B.00731

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 140324

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 140324

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.
Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613