Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels for potential distribution

Marshaling panels enable the compact and clear marshaling of signals in automation applications. The marshaling panels and marshaling patchboards are available with various numbers of positions. The color-coded assignment of conductors and terminal points, and the large-surface marking, ensures intuitive and safe potential distributor installation.

Докладніше

Переваги

  • Збільшення щільності сигналів щонайбільше на 20 % завдяки компактній конструкції
  • Конструкція з точною кількістю полюсів та урахуванням специфіки застосування завдяки модульному типу
  • Вільне конфігурування кольорового кодування призначення провідників і точки з’єднання для інтуїтивно зрозумілого й безпечного монтажу
  • Зручна перевірка завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм
  • Суцільне маркування великих поверхонь
  • Гнучке застосування завдяки безпосередньому монтажу, монтажу на 19-дюймову стійку або DIN-рейку
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованому системному приладдю CLIPLINE complete

Розподілювачі

Відео: Розподілювач для компактного розподілу сигналів
Розподілювач і розподілювач потенціалів MovingImage
Розподільний з’єднувач PTRV 8, встановлений на DIN-рейку

Розподільний з’єднувач PTRV 8

Розподілювач для компактного розподілу сигналів

Розподілювачі забезпечують максимальну щільність сигналу і займають до 20 % менше місця завдяки компактній ярусній конструкції. Розподільні з’єднувачі легко монтуються шляхом безпроблемного встановлення на DIN-рейку NS 35. Завдяки вільному доступу до тестових гнізд 2,3 мм розподілювача ви можете легко перевірити окремі точки підключення. Уніфіковане приладдя CLIPLINE complete дає змогу знизити витрати на складське зберігання й логістику.
Розподілювачі доступні як підготовлені варіанти в різноманітних стандартизованих комбінаціях кольорів, наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815, а також як варіанти для вільного монтажу.

Розподілювач потенціалів, встановлений на DIN-рейку

Розподілювачі потенціалів із подачею живлення та без неї

Розподілювач потенціалів для впорядкованого розподілу потенціалів

На відміну від розподілювачів, розподілювачі потенціалів несуть лише один потенціал. Вони доступні як із подачею живлення, так і без неї, і передбачають можливість швидкого та простого розширення за допомогою стандартизованих перемичок FBS. Розподілювачі потенціалів, як і розподілювачі, забезпечують максимальну щільність сигналів і теж легко фіксуються на DIN-рейці NS 35.

Розподілювачі

Розподілювачі

Конфігуратор для розподілювачів PTRV

Створіть конфігурацію індивідуального розподілювача для прозорого розподілу сигналів для систем автоматизації.

Розгорнута брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Брошура щодо розподілювачів і матричних клем

Завантаження

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших розподілювачів і розподілювачів потенціалів? Нижче ви знайдете нашу брошуру про вироби та брошуру про якість.