Маркировка кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.

Докладніше

Переваги

  • Широкі можливості завдяки різним способам монтажу
  • Адаптація до середовища за допомогою різних матеріалів для використання у приміщенні або просто неба
  • Висока якість: відмінні написи, стійкі до подряпин і стирання

Нові вироби

THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Маркування для кабелю E-WM
Термоусадкова трубка для маркування кабелів і проводів E-WMS
Самоклейні рулонні етикетки із захисним ламінуванням E-WML
Маркування клем для безперервної подачі E-TM
Аплікатор для рухомого маркування для кабелю
Автоматизований друк і нанесення маркування на кабелі

Аплікатор THERMOMARK E.WIRE створювати радіальні та аксіальні рухомі маркування для кабелю. Зварний шов виключає ризик втрати маркування. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 мм до 5,6 мм і має різну ширину.

Це переваги

  • Економія до 70 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки або рулонних етикеток
  • Один матеріал для будь-якого діаметра: використання матеріалу для безперервної подачі різної ширини
  • Простота керування: автоматичне вимірювання діаметра циліндричних корпусів
  • Максимальна гнучкість: можливість переміщення маркування у радіальному та аксіальному напрямку
  • Зварний шов виключає ризик втрати маркування
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил, кабелів та кабельних стяжок

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Один матеріал для будь-якого діаметра (від 1,8 мм до 5,6 мм)
  • Автоматичне вимірювання діаметра циліндричних корпусів

Аплікатор для термоусадкової трубки
Автоматичний друк і нанесення на термоусадкові трубки

THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадкову трубку безперервної подачі й нарізає її на окремі трубки потрібної довжини. Крім того, аплікатор відкриває термоусадкову трубку для особливо простого надівання на кабелі та проводи.

Це переваги

  • Економія до 75 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки
  • Економічність завдяки застосуванню термоусадкових трубок для безперервної подачі
  • Простота експлуатації: автоматичне розпізнавання об’єктів за допомогою фотоелектричних бар’єрів та оптимізоване введення кабелю
  • Ефективне використання: відсутність витрат на оснащення завдяки автоматичній адаптації під відповідний діаметр циліндричного корпусу
  • Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Обробка термоусадкової трубки для безперервної подачі для діаметра від 0,8 мм до 8,5 мм
  • Реалізація індивідуальної довжини маркування від 15 мм до 51 мм

Аплікатор для клейких етикеток із захисним ламінуванням
Автоматизований друк і нанесення етикеток у рулонах

Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить рулонні етикетки на циліндричні корпуси — зовсім без втрати якості. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.

Це переваги

  • Економія до 60 % часу, як порівняти з ручними процесами друку й нанесення з використанням рулонних етикеток із самоламінуванням
  • Незмінна якість нанесення: позитивний вплив на стійкість та міцність маркування
  • Простота обслуговування: точне визначення розташування маркування шляхом орієнтування за вимірювальною шкалою
  • Для застосування у приміщеннях і просто неба: висока стійкість завдяки захисному ламінуванню
  • Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Рулонні етикетки для діаметрів від 2 до 16 мм
  • Точне визначення розташування маркування шляхом орієнтування за вимірювальною шкалою

Аплікатор для маркування клеми
Маркування та нарізання маркувальних матеріалів для клем у форматі для безперервної подачі

Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1000 мм — незалежно від кількості різних кроків.

Це переваги

  • Економія часу до 70 % під час маркування з різним кроком
  • Лише два матеріали: маркування всієї клемної колодки
  • Інноваційна геометрія: ідеальна фіксація матеріалу у маркувальному пазі й простота кріплення й знімання окремих маркерів
  • Просте та ефективне маркування клем: автоматичне розміщення перфорації на підставі даних з ПЗ для інженерного проєктування

Це основні характеристики

  • Обробка маркування клем для безперервної подачі для високих і пласких маркувальних пазів
  • Будь-який крок від 3,5 до 1000 мм
  • Штампування або нанесення перфорації з різним кроком згідно з індивідуальними вимогами

Рухоме маркування для кабелю
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Маркувальні матеріали E-WM... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE обробляє матеріали для безперервної подачі, перетворюючи їх на маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку й тристороннього нанесення позначень. Зварний шов виключає ризик втрати маркування.

Це переваги

  • Один матеріал для будь-якого діаметра
  • Хороша видимість завдяки тристоронньому друку та можливості переміщення
  • Незнімне маркування завдяки зварному шву
  • Різна ширина для різних методів вбудовування та маркування
  • Для циліндричних корпусів, окремих провідників, кабелів та кабельних стяжок

Це основні характеристики

  • Маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку
  • Універсальний матеріал для будь-якого діаметра (від 1,8 мм до 5,6 мм)
  • Три варіанти ширини: 15, 18 та 23 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 70 °C

Термоусадкова трубка для маркування кабелю
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Термоусадкова трубка E-WMS... призначена для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.SLEEVE. Формат безперервної передачі дозволяє виготовляти маркувальні матеріали індивідуальної довжини. Після друку й встановлення за бажанням можна виконати усаджування трубки нагріванням.

Це переваги

  • Економічність завдяки застосуванню термоусадкових трубок для безперервної подачі
  • Висока гнучкість завдяки можливості створення маркувальних матеріалів індивідуальної довжини
  • Можливість усаджування нагріванням за допомогою будь-якої ручної технології для фіксації на місці
  • Поширення й перевірене часом застосування у шафах керування, машинобудуванні, нафтогазовій та залізничній галузі в усьому світі
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил та кабелів

Це основні характеристики

  • Термоусадкові трубки для безперервної подачі для діаметра від 0,8 мм до 8,5 мм
  • Маркувальні матеріали індивідуальної довжини від 15 мм до 51 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 125 °C
  • Відповідність стандарту: UL 224

Рулонні етикетки для маркування кабелів
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Рулонні етикетки E-WML... для кабелів призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WRAP. Для цього етикетки розміщують на рулоні матеріалу в один рядок. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.

Це переваги

  • Для застосування у приміщеннях і просто неба: висока стійкість до забруднень та зносу завдяки захисному ламінуванню
  • Чітко визначене розміщення етикеток завдяки системі приклеювання
  • Великий діапазон діаметра з різноманітними можливостями застосування у шафі керування та за її межами
  • Рулонні етикетки не створюють додаткового об’єму, тож кабелі можна, наприклад, проводити навіть через кабель-канали
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил та кабелів

Це основні характеристики

  • Самоклейні рулонні етикетки із захисним ламінуванням
  • Діапазон діаметра: від 2 мм до 16 мм
  • Діапазон температури: від -50 °C до 110 °C
  • Відповідність стандарту: UL 969

Маркування клем для безперервної подачі
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Маркувальні матеріали для клемних блоків E-TM.../E-TMF... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.VARIO. Формат безперервної подачі дозволяє наносити маркування на всю клемну колодку з використанням лише двох матеріалів для високих і пласких маркувальних пазів.

Це переваги

  • Наносьте маркування на цілі клемні колодки, використовуючи лише два матеріали: для високих і пласких маркувальних пазів
  • Формат безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-які кроки від 3,5 мм до 1000 мм
  • Інноваційна геометрія гарантує ідеальну фіксацію матеріалів і простоту кріплення
  • Просте та зручне від’єднання окремих маркерів завдяки гнучкому матеріалу основи

Це основні характеристики

  • Формат безперервної подачі для високих і пласких маркувальних пазів
  • Будь-який крок від 3,5 мм до 1000 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 85 °C
  • Відповідність стандарту: UL 94 V2

Оберіть спосіб монтажу згідно з вашими потребами для маркування кабелів

Просто виберіть: яким би чином Ви не бажали встановити маркування для кабелю або проводу - Phoenix Contact має відповідне рішення для кожного застосування.

Маркування кабелю шляхом защіпування

Маркування кабелю шляхом защіпування

Маркування кабелю шляхом защіпування

Маркування для проводу шляхом защіпуванням забезпечує дві поверхні для написів. Вони невід’ємні та завжди легко зчитуються. Ці маркування для проводу можна легко защіпнути рукою на вже змонтовані проводи та кабелі.

Маркування кабелю шляхом нанизування

Маркування кабелю шляхом нанизування

Маркування кабелю шляхом нанизування

Окремі маркування нанизуються на провід або кріпляться за допомогою кабельних стяжок. В наявності є різноманітні матеріали у вигляді карт або рулону.

Маркування кабелю шляхом насадження

Маркування кабелю шляхом насадження

Маркування кабелю шляхом насадження

Можна обладнати провід гільзою з позначенням як несучу систему. В такому випадку маркування виконується за допомогою підписаної вставної смужки і захищається носієм. Таким чином, можливе додаткове маркування.

Гільзи з маркуванням для насадження

Гільзи з маркуванням для насадження

Гільзи з маркуванням для насадження

Використовуйте гільзи з попередньо зробленим написом для зручного та надійного маркування проводу без системи друку на місці. Спеціальна форма гільз з маркуванням запобігає прокручуванню окремих гільз по відношенню одна до одної.

Термоусадочні трубки для насадження

Термоусадочні трубки для насадження

Термоусадочні трубки для насадження

Для невід’ємного маркування кабелю і проводу краще за все використовувати відповідні термоусадочні трубки. Phoenix  Contact пропонує попередньо зібрані термоусадочні трубки і у вигляді котушок.

Маркування кабелю шляхом наклеювання

Маркування кабелю шляхом наклеювання

Маркування кабелю шляхом наклеювання

Етикетки складаються з поля напису та прозорої плівки. Плівка захищає напис від стирання та забруднення. Ми пропонуємо етикетки різних розмірів та форм.

Маркування для проводу за допомогою кабельної стяжки

Маркування для проводу за допомогою кабельної стяжки

Маркування для проводу для монтажу за допомогою кабельної стяжки

Ви можете встановити маркування на проводи і кабелі за допомогою стандартних кабельних стяжок незалежно від їх діаметра. Використовуйте велику поверхню для маркування, вона може вмістити великі написи.

Виконуйте друк і нанесення за одну операцію
THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES сприяє підвищенню ефективності під час виробництва розподільних шаф: модульна система, яка складається з термографічного рулонного принтера та аплікаторів, виконує друк маркувань і автоматично наносить їх на кабелі та провідники. Об’єднання цих технологічних етапів дає змогу заощадити майже 60 % часу.
Дізнатися більше
Модульна система THERMOMARK E SERIES