Маркировочный материал для промышленной маркировки

Маркировочный материал для промышленной маркировки

Наш маркировочный материал подходит для разных задач в промышленной среде, от нанесения обозначений на электрошкафы до маркировки систем под открытым небом. Стойкость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, соответствует всем международным стандартам. Множество вариантов исполнения позволяет маркировать клеммы, проводники, кабели, устройства и установки.

Докладніше

Лінійка продукції

Нові вироби

Термопринтери THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Маркування для кабелю E-WM
Термоусадкова трубка для маркування кабелів і проводів E-WMS
Самоклейні рулонні етикетки із захисним ламінуванням E-WML
Маркування клем для безперервної подачі E-TM
Термопринтери для промислового маркування
Рулонні принтери для будь-яких матеріалів

Скористайтеся гнучкістю рулонних принтерів: незалежно від того, чи використовуєте ви пристрої окремо для маркування рулонних матеріалів, комбінуєте їх з E.CUTTER(/P) для різання/перфорування матеріалів для безперервної подачі або під’єднуєте принтери до аплікаторів THERMOMARK E SERIES для створення ефективних систем друку й нанесення.

Це переваги

  • Легко перетворіть стандартний принтер на ефективну систему друку й нанесення: сумісність з усіма аплікаторами THERMOMARK E SERIES
  • Підтримка будь-яких рулонних матеріалів з асортименту MARKING system
  • Простота обробки усіх матеріалів для безперервної подачі завдяки використанню E.CUTTER та E.CUTTER/P
  • Багатоколірний сенсорний РК-дисплей 4,3": відео для пошуку помилок, повідомлення в режимі реального часу
  • 300 та 600 dpi для задоволення усіх промислових вимог
  • Міцна промислова конструкція для великих обсягів друку
  • Ефективний термодрук

Це основні характеристики

  • Виконання з роздільною здатністю 300 та 600 dpi
  • Принтери THERMOMARK E.300 і E.600 сумісні з аплікаторами THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE та THERMOMARK E.VARIO
  • THERMOMARK E.300 D і THERMOMARK E.600 D також сумісні з THERMOMARK E.WRAP

Аплікатор для рухомого маркування для кабелю
Автоматизований друк і нанесення маркування на кабелі

Аплікатор THERMOMARK E.WIRE створювати радіальні та аксіальні рухомі маркування для кабелю. Зварний шов виключає ризик втрати маркування. Матеріал для безперервної подачі придатний до застосування з діаметром від 1,8 мм до 5,6 мм і має різну ширину.

Це переваги

  • Економія до 70 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки або рулонних етикеток
  • Один матеріал для будь-якого діаметра: використання матеріалу для безперервної подачі різної ширини
  • Простота керування: автоматичне вимірювання діаметра циліндричних корпусів
  • Максимальна гнучкість: можливість переміщення маркування у радіальному та аксіальному напрямку
  • Зварний шов виключає ризик втрати маркування
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил, кабелів та кабельних стяжок

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Один матеріал для будь-якого діаметра (від 1,8 мм до 5,6 мм)
  • Автоматичне вимірювання діаметра циліндричних корпусів

Аплікатор для термоусадкової трубки
Автоматичний друк і нанесення на термоусадкові трубки

THERMOMARK E.SLEEVE обробляє термоусадкову трубку безперервної подачі й нарізає її на окремі трубки потрібної довжини. Крім того, аплікатор відкриває термоусадкову трубку для особливо простого надівання на кабелі та проводи.

Це переваги

  • Економія до 75 % часу, як порівняти з ручними процесами маркування й нанесення з використанням термоусадкової трубки
  • Економічність завдяки застосуванню термоусадкових трубок для безперервної подачі
  • Простота експлуатації: автоматичне розпізнавання об’єктів за допомогою фотоелектричних бар’єрів та оптимізоване введення кабелю
  • Ефективне використання: відсутність витрат на оснащення завдяки автоматичній адаптації під відповідний діаметр циліндричного корпусу
  • Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Обробка термоусадкової трубки для безперервної подачі для діаметра від 0,8 мм до 8,5 мм
  • Реалізація індивідуальної довжини маркування від 15 мм до 51 мм

Аплікатор для клейких етикеток із захисним ламінуванням
Автоматизований друк і нанесення етикеток у рулонах

Аплікатор THERMOMARK E.WRAP автоматично наносить рулонні етикетки на циліндричні корпуси — зовсім без втрати якості. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.

Це переваги

  • Економія до 60 % часу, як порівняти з ручними процесами друку й нанесення з використанням рулонних етикеток із самоламінуванням
  • Незмінна якість нанесення: позитивний вплив на стійкість та міцність маркування
  • Простота обслуговування: точне визначення розташування маркування шляхом орієнтування за вимірювальною шкалою
  • Для застосування у приміщеннях і просто неба: висока стійкість завдяки захисному ламінуванню
  • Для циліндричних корпусів, провідників і кабелів

Це основні характеристики

  • Друк і нанесення на одному етапі
  • Рулонні етикетки для діаметрів від 2 до 16 мм
  • Точне визначення розташування маркування шляхом орієнтування за вимірювальною шкалою

Аплікатор для маркування клеми
Маркування та нарізання маркувальних матеріалів для клем у форматі для безперервної подачі

Аплікатор THERMOMARK E.VARIO наносить маркування на цілі клемні колодки за допомогою матеріалів для безперервної подачі лише двох видів — для високих і пласких маркувальних пазів. Формат для безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-яку ширину від 3,5 до 1000 мм — незалежно від кількості різних кроків.

Це переваги

  • Економія часу до 70 % під час маркування з різним кроком
  • Лише два матеріали: маркування всієї клемної колодки
  • Інноваційна геометрія: ідеальна фіксація матеріалу у маркувальному пазі й простота кріплення й знімання окремих маркерів
  • Просте та ефективне маркування клем: автоматичне розміщення перфорації на підставі даних з ПЗ для інженерного проєктування

Це основні характеристики

  • Обробка маркування клем для безперервної подачі для високих і пласких маркувальних пазів
  • Будь-який крок від 3,5 до 1000 мм
  • Штампування або нанесення перфорації з різним кроком згідно з індивідуальними вимогами

Рухоме маркування для кабелю
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Маркувальні матеріали E-WM... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WIRE. E.WIRE обробляє матеріали для безперервної подачі, перетворюючи їх на маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку й тристороннього нанесення позначень. Зварний шов виключає ризик втрати маркування.

Це переваги

  • Один матеріал для будь-якого діаметра
  • Хороша видимість завдяки тристоронньому друку та можливості переміщення
  • Незнімне маркування завдяки зварному шву
  • Різна ширина для різних методів вбудовування та маркування
  • Для циліндричних корпусів, окремих провідників, кабелів та кабельних стяжок

Це основні характеристики

  • Маркування з можливістю переміщення у радіальному та аксіальному напрямку
  • Універсальний матеріал для будь-якого діаметра (від 1,8 мм до 5,6 мм)
  • Три варіанти ширини: 15, 18 та 23 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 70 °C

Термоусадкова трубка для маркування кабелю
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Термоусадкова трубка E-WMS... призначена для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.SLEEVE. Формат безперервної передачі дозволяє виготовляти маркувальні матеріали індивідуальної довжини. Після друку й встановлення за бажанням можна виконати усаджування трубки нагріванням.

Це переваги

  • Економічність завдяки застосуванню термоусадкових трубок для безперервної подачі
  • Висока гнучкість завдяки можливості створення маркувальних матеріалів індивідуальної довжини
  • Можливість усаджування нагріванням за допомогою будь-якої ручної технології для фіксації на місці
  • Поширення й перевірене часом застосування у шафах керування, машинобудуванні, нафтогазовій та залізничній галузі в усьому світі
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил та кабелів

Це основні характеристики

  • Термоусадкові трубки для безперервної подачі для діаметра від 0,8 мм до 8,5 мм
  • Маркувальні матеріали індивідуальної довжини від 15 мм до 51 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 125 °C
  • Відповідність стандарту: UL 224

Рулонні етикетки для маркування кабелів
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Рулонні етикетки E-WML... для кабелів призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.WRAP. Для цього етикетки розміщують на рулоні матеріалу в один рядок. Для особливо стійкого маркування поверхню з позначеннями вкриває захисне ламінування.

Це переваги

  • Для застосування у приміщеннях і просто неба: висока стійкість до забруднень та зносу завдяки захисному ламінуванню
  • Чітко визначене розміщення етикеток завдяки системі приклеювання
  • Великий діапазон діаметра з різноманітними можливостями застосування у шафі керування та за її межами
  • Рулонні етикетки не створюють додаткового об’єму, тож кабелі можна, наприклад, проводити навіть через кабель-канали
  • Для циліндричних корпусів, окремих жил та кабелів

Це основні характеристики

  • Самоклейні рулонні етикетки із захисним ламінуванням
  • Діапазон діаметра: від 2 мм до 16 мм
  • Діапазон температури: від -50 °C до 110 °C
  • Відповідність стандарту: UL 969

Маркування клем для безперервної подачі
Маркувальні матеріали для автоматизованої обробки

Маркувальні матеріали для клемних блоків E-TM.../E-TMF... призначені для обробки за допомогою аплікатора THERMOMARK E.VARIO. Формат безперервної подачі дозволяє наносити маркування на всю клемну колодку з використанням лише двох матеріалів для високих і пласких маркувальних пазів.

Це переваги

  • Наносьте маркування на цілі клемні колодки, використовуючи лише два матеріали: для високих і пласких маркувальних пазів
  • Формат безперервної подачі дозволяє реалізувати будь-які кроки від 3,5 мм до 1000 мм
  • Інноваційна геометрія гарантує ідеальну фіксацію матеріалів і простоту кріплення
  • Просте та зручне від’єднання окремих маркерів завдяки гнучкому матеріалу основи

Це основні характеристики

  • Формат безперервної подачі для високих і пласких маркувальних пазів
  • Будь-який крок від 3,5 мм до 1000 мм
  • Діапазон температури: від -40 °C до 85 °C
  • Відповідність стандарту: UL 94 V2

Обслуговування, клемна колодка для машинобудування

Обслуговування, клемна колодка для машинобудування

Маркування клем

Для швидкого та безпомилкового електромонтажу клемних колодок необхідне крупне та однозначне маркування точок з'єднання. Велике, чітке маркування точок з'єднання має важливе значення для швидкого та безаварійного з'єднання клемних колодок. Комплектування клемних колодок дуже гнучке, оскільки виконується за допомогою різних клем, які можуть відрізнятися між собою за формою. Вирішальними параметрами для маркування клем є розмір кроку та розмір паза для таблички. Компанія Phoenix Contact пропонує для цього різноманітні варіанти, які забезпечують міцність посадки на клемах.

Блок керування системою WMS

Блок керування системою WMS

Маркування для проводів і кабелів

Постійне маркування провідників і кабелів відповідно до стандартів забезпечує відповідність нормам якості. Різні діаметри провідників і кабелів потребують точного узгодження відповідного маркувального матеріалу. Вирішальне значення має вибір належного типу монтажу. Монтаж за допомогою кабельних стяжок можливий незалежно від діаметра провідників чи кабелів і може бути виконаний навіть після електромонтажу. Маркування після монтажу можливе також за допомогою маркерів для защіплювання чи приклеювання. Натомість маркування за допомогою маркерів для нанизування здійснюється перед електромонтажем.

Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Маркування пристроїв

Маркування пристроїв використовують усюди: у шафі керування, у полі чи просто неба. Таке різноманіття створює велику кількість вимог до маркувань, які використовуються, а задовольнити ці вимоги можна лише завдяки спеціалізованим матеріалам і спеціальним клеям. Для нерівних поверхонь рекомендовано, наприклад, гнучкі етикетки з ПВХ, які оптимально адаптуються до основи. А до шорстких і низькоенергетичних поверхонь маркувальні матеріали кріплять лише за допомогою спеціального клею сильної фіксації.

Маркування обладнання

Маркування обладнання

Маркування установок

Комплексне та індивідуальне маркування обладнання не тільки гарантує безпеку, але і є юридично обов’язковим. Крім попереджень, заборон і вказівок маркування може містити, наприклад, позначення кнопки аварійної зупинки чи системи пожежної сигналізації. Маркування ярликами небезпечних матеріалів відповідно до міжнародних стандартів забезпечує необхідний захист під час роботи з небезпечними речовинами. Маркувальні елементи для трубопроводів використовують для позначення рідин і газів, а також напрямку їхнього потоку.

Символ «Printed for you»

Символ «Printed for you»

Послуги друку на індивідуальне замовлення

Ми нанесемо написи на маркувальний матеріал за вашим бажанням. Свої власні написи ви можете легко та просто створити за допомогою PROJECT complete і замовити онлайн. Усі матеріали для індивідуального нанесення написів позначаються символом «Printed for you». Усі вони доступні для замовлення індивідуального друку на нашому вебсайті. Для матеріалів у форматі UniCard і UniSheet, а також для металевих табличок можливий кольоровий друк.