Маркировка устройств - US-EMT (50X26) 0803851

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens ET 200S, карта, белый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 50 x 26 мм


Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет белый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 26 мм
Ширина 56 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 2
Количество отдельных табличек 10

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C


код для замовлення 0803851
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка321C-3-2019
GTIN 4055626172866
Маса штуки (з упаковкою) 6,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,0 GRM
Митний тарифний номер 39204910
Країна походження DE



Сумісна продукція