Маркировка устройств - US-EMT (103X23) TQ 0803857

Защелкивающаяся табличка, вставная, для маркировки контроллеров Siemens S-7-300, карта, бирюзовый, без надписей, маркировка при помощи: THERMOMARK CARD, вид монтажа: крепление в держателе, размер маркировочного поля: 103 x 23 мм


Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет бирюзовый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 23 мм
Ширина 103 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 1
Количество отдельных табличек 5

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C


код для замовлення 0803857
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка321C-3-2019
GTIN 4055626172910
Маса штуки (з упаковкою) 5,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,9 GRM
Митний тарифний номер 39204910
Країна походження DE



Сумісна продукція