Пластиковая табличка - US-EMLP-HA 30 (45X10)
0803878

Пластиковая табличка, с отверстием, Карта, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 х 10 мм, Количество отдельных табличек: 4


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка устройств
Маркировка
Количество отдельных табличек 4
Количество отдельных табличек в ряд 2

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 80 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Тип монтажа склеивание

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 500 мкм
Клей Акрилат
Материал PVC
Составная часть не содержит силикона
Не содержит силикона да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично)
Изопропанол
[CAS № 67-63-0]
Испытание пройдено
n-гексан
[CAS № 110-54-3]
Испытание пройдено
Вода + промывочный бензин
[CAS № 64742-82-1]
Испытание пройдено
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Результат Испытание проведено
Климатические классы AHT 1,0 S
Циклы 2
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 80 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Ширина 46 мм
Длина 47,5 мм
Толщина 0,63 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Артикул 0803878
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG2419
Сторінка каталогу Сторінка316C-3-2019
GTIN 4055626173375
Маса штуки (з упаковкою) 16,93 g
Маса штуки (без упаковки) 16,93 g
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500