Маркировка устройств - US-EMLF (17,5X8) YE 0803836

Этикетка, Карта, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17,5 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 80


Докладно про виріб




Маркировка
Количество отдельных табличек 80
Количество отдельных табличек в ряд 5

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Тип монтажа склеивание

Цвет желтый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Материал ПВХ
Составная часть не содержит силикона

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Ширина 17,5 мм
Длина 8 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


код для замовлення 0803836
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка323C-3-2019
GTIN 4055626172682
Маса штуки (з упаковкою) 6,1 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,1 GRM
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE



Сумісна продукція