Маркировка устройств - US-EMLF (15X9) YE 0803828

Этикетка, Карта, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм, Количество отдельных табличек: 84


Докладно про виріб




Маркировка
Количество отдельных табличек 84
Количество отдельных табличек в ряд 6

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Тип монтажа склеивание

Цвет желтый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Материал ПВХ
Составная часть не содержит силикона

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Ширина 15 мм
Длина 9 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


код для замовлення 0803828
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка323C-3-2019
GTIN 4055626172606
Маса штуки (з упаковкою) 6,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,0 GRM
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE



REACh SVHC Reaction mass of DOTE and MOTE


Сумісна продукція