Маркировка устройств - US-EMLF (15X6) YE 0803832

Этикетка, Карта, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 6 мм, Количество отдельных табличек: 132


Докладно про виріб




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Цвет желтый
Составная часть не содержит силикона
Материал ПВХ

Тип монтажа склеивание

Длина 6 мм
Ширина 15 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 6
Количество отдельных табличек 132

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0803832
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка323C-3-2019
GTIN 4055626172644
Маса штуки (з упаковкою) 6,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,0 GRM
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE



REACh SVHC Reaction mass of DOTE and MOTE


Сумісна продукція