Маркировка устройств - UCT-EM (6X10) 0801493

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 6 х 10 мм, Количество отдельных табличек: 54


Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Соответствие требованиям RoHS да
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Цвет белый
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Поликарбонат

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Длина 10 мм
Ширина 6 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 9
Количество отдельных табличек 54

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0801493
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка307C-3-2019
GTIN 4046356673419
Маса штуки (з упаковкою) 13,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 13,1 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL



China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Сумісна продукція