Маркировка устройств - UC-EMP (60X30) 0822275

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм, Количество отдельных табличек: 3


Докладно про виріб




Маркировка
Количество отдельных табличек 3
Количество отдельных табличек в ряд 1
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Печатные свойства UV-LED-технология

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Ширина 60 мм
Длина 30 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


код для замовлення 0822275
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка301C-3-2019
GTIN 4046356319997
Маса штуки (з упаковкою) 12,1 GRM
Маса штуки (без упаковки) 12,1 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL



Переваги

Серия маркировки UniCard UC-EMP ... включает маркеры для монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ...
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением