Маркировка устройств - GPA 610X610X1,5... 0811435

Пластины для гравировки, для наружного применения, толщина: 1,5 мм, длина: 610 мм, ширина: 610 мм, пластины для гравировки


Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 85 °C

Тип монтажа винты, заклепки

Цвет серебристый
Материал ABS

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 85 °C

Ширина 610 мм
Высота 1,5 мм
Длина 610 мм
Толщина 1,50 мм


код для замовлення 0811435
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918906481
Маса штуки (з упаковкою) 158,8 GRM
Маса штуки (без упаковки) 158,8 GRM
Митний тарифний номер 39205100
Країна походження DE