Маркировка устройств - EMT (31X12,5)R 0800008

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 31 х 12,5 мм, Количество отдельных табличек: 500

Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Environmental Product Compliance
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Цвет белый
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Ширина 31 мм
Длина 12,5 мм

Тип устройства управления для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP
Маркировка
Количество отдельных табличек 500
Количество отдельных табличек в ряд 2


код для замовлення 0800008
Пакувальна одиниця 1 pc
Мінімальний обсяг замовлення 1 pc
Сторінка каталогу Сторінка343C-3-2019
GTIN 4046356914482
Маса штуки (з упаковкою) 134,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 134,9 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



Compatible Products

Переваги

Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным