Маркировка устройств - EMLP 32 (38X14) SR 0822343

Пластиковая табличка с отверстием, Карта, серебристый, без надписи, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 38 х 14 мм, Количество отдельных табличек: 6


Докладно про виріб




Маркировка
Количество отдельных табличек 6
Количество отдельных табличек в ряд 2
Технология маркировки
Устройство 5144615 CMS-P1-PLOTTER
5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Печатные свойства Плоттер
Гравировка

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 4 °C ... 38 °C
Рекомендуемые условия хранения 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Тип монтажа склеивание

Цвет серебристый
Толщина клеевого слоя 50 мкм
Клей Акрилат
Материал TRANSPLY-ABS
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 4 °C ... 38 °C
Рекомендуемые условия хранения 20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Ширина 38 мм
Длина 50 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)


код для замовлення 0822343
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка347C-3-2019
GTIN 4046356319386
Маса штуки (з упаковкою) 19,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 19,6 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL



Сумісна продукція

Переваги

Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
Приятный вид
Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
Для маркировки конструктивных элементов, приборов и кнопок