Маркировка устройств - EMLC (17,5X8)R YE 0800237

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17,5 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 2500


Докладно про виріб




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Клей Акрилат
Толщина клеевого слоя 20 мкм
Цвет желтый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал PA

Тип монтажа склеивание

Длина 8 мм
Ширина 17,5 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 5
Количество отдельных табличек 2500

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN ISO 9227:2012-09
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0800237
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка333C-3-2019
GTIN 4046356570770
Маса штуки (з упаковкою) 162,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 162,2 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Сумісна продукція

Переваги

Этикетки EMLC состоят из матерчатой пленки с очень низкой возвращающей силой
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLC ... индивидуально по Вашему выбору
Позволяет наклеивать этикетки на ребра и закругления