Маркировка устройств - EML (51X12,5)R TR 0815745

Этикетка, рулон, прозрачный, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 51 х 12,5 мм, Количество отдельных табличек: 1000


Докладно про виріб




Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C

Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Клей Акрилат
Толщина клеевого слоя 25 мкм
Цвет прозрачный
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал Полиэфир

Тип монтажа склеивание

Длина 12,5 мм
Ширина 51 мм

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 1
Количество отдельных табличек 1000
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
5146723 THERMOMARK ROLL X1
5146231 THERMOMARK X1.2
0804501 THERMOMARK ROLLMASTER 300
0804663 THERMOMARK ROLLMASTER 600
Красящая лента 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
0804661 TM-RIBBON 110 WH 100

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено


код для замовлення 0815745
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка326C-3-2019
GTIN 4046356124331
Маса штуки (з упаковкою) 209,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 209,0 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



Сумісна продукція

Переваги

Самоклеющиеся маркеры для оборудования EML ... подходят для обозначения различных средств, применяемых при производстве устройств управления, установок и электрошкафов.
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EM ... индивидуально по вашему выбору
Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL