Маркировка для проводов, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 22 мм, размер маркировочного поля: 18 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 40
Тип изделия | Маркировка проводов |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 40 |
Количество отдельных табличек в ряд | 10 |
Технология маркировки | |
Устройство | 5146464 THERMOMARK CARD |
5147888 BLUEMARK LED | |
5147999 BLUEMARK CLED | |
Красящая лента | 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 |
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC | |
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE | |
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. | |
Печатные свойства | Термопечать |
Струйная печать |
Ширина | 18 мм |
Длина | 4 мм |
Цвет | белый |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Материал | PC V0 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
Не содержит силикона | да |
Конструкция кабеля | |
Наружный диаметр кабеля | 0,6 мм ... 22 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание проведено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Результат | Испытание проведено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание проведено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание проведено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | вставить |
Артикул | 0801462 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Код виробу | BG2218 |
Сторінка каталогу | Сторінка206C-3-2019 |
GTIN | 4046356678476 |
Маса штуки (з упаковкою) | 10,88 g |
Маса штуки (без упаковки) | 9,3 g |
Митний тарифний номер | 39269097 |
Країна походження | PL |
ECLASS-9.0 | 27400629 |
ECLASS-10.0.1 | 27400629 |
ECLASS-11.0 | 27281106 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
UNSPSC 21.0 |