Маркировка проводов - UCT-WMT (15X4) YE 0801447

Маркировка для проводов, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 50


Докладно про виріб




Длина 4 мм
Ширина 15 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 0,6 мм ... 50 мм

Условия окружающей среды
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания 96 ч
Результат Испытание проведено
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Соответствие требованиям RoHS да
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Цвет желтый
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал PC V0

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа вставить

Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 10
Количество отдельных табличек 50
Технология маркировки
Печатные свойства Термопечать
Струйная печать
Устройство 5146464 THERMOMARK CARD
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Красящая лента 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.


код для замовлення 0801447
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка206C-3-2019
GTIN 4046356678407
Маса штуки (з упаковкою) 11,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 10,0 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL