Маркировка проводов - UCT-WMT (12X4) RD 0801440

Маркировка для проводов, Пластина, красный, без надписи, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 10 мм, размер маркировочного поля: 12 x 4 мм, Количество отдельных табличек: 50


Докладно про виріб




Маркировка
Количество отдельных табличек 50
Количество отдельных табличек в ряд 10
Технология маркировки
Устройство 5146464 THERMOMARK CARD
5147888 BLUEMARK LED
5147999 BLUEMARK CLED
Красящая лента 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7
0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Печатные свойства Термопечать
Струйная печать

Тип монтажа вставить

Цвет красный
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PC V0
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Ширина 12 мм
Длина 4 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 0,6 мм ... 10 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.


код для замовлення 0801440
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка206C-3-2019
GTIN 4046356678346
Маса штуки (з упаковкою) 11,3 GRM
Маса штуки (без упаковки) 11,3 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL