Маркировка проводов - EMT (15X4)R BU 0817332

Вставная табличка, рулон, синий, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 7500

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0817332
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка229C-3-2019
GTIN 4046356123426
Маса штуки (з упаковкою) 508,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 460,7 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



Совместимые продукты

Переваги

Вставные ярлыки EMT ... для нанесения надписи на различные маркировочные кольца
Благодаря специальному контуру вложенные вставные ярлыки EMT ... надежно закрепляются в кольце
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от PHOENIX CONTACT
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям. Маркировка также может использоваться в тяжелых промышленных условиях.
Услуги по маркировке: Phoenix Contact наносит индивидуальную маркировку на любые маркеры EMT ... по вашим данным