Этикетка - US-PML-F200 (50X25)
0803868

Этикетка, для маркировки устройств пожарной сигнализации, Карта, синий/белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 40 x 15 мм, Количество отдельных табличек: 10


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка оборудования
Маркировка
Количество отдельных табличек 10
Количество отдельных табличек в ряд 2

Ширина 50 мм
Высота 25 мм
Длина 50 мм
Диаметр 0,00 мм

Цвет синий/белый
Материал ПВХ
Составная часть не содержит силикона

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 90 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа склеивание

Артикул 0803868
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG2619
Сторінка каталогу Сторінка370C-3-2019
GTIN 4055626173139
Маса штуки (з упаковкою) 6,3 g
Маса штуки (без упаковки) 6,3 g
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 40200202
ECLASS-10.0.1 40200202
ECLASS-11.0 40200202

ETIM

ETIM 8.0 EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0 55121700