Фиксируемые таблички - UCT-EM (17X9) CUS
0801559

Пластина UniCard, для маркировки устройств других производителей, сводную таблицу см. в разделе загрузок, надписи наносятся согласно требованиям заказчика


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка для устройств, с надписями
Маркировка
Количество отдельных табличек 24
Количество отдельных табличек в ряд 6

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал Поликарбонат
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Не содержит силикона да
без галогенов да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C

Ширина 17 мм
Длина 9 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Артикул 0801559
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG8148
Сторінка каталогу Сторінка252C-5-2013
GTIN 4046356683012
Маса штуки (з упаковкою) 14,9 g
Маса штуки (без упаковки) 10,9 g
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0