Этикетка - EML-EX (15X9)R CUS
0803262

Этикетка, рулон, белый, с маркировкой, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка для устройств, с надписями
Маркировка
Количество отдельных табличек в ряд 5
Технология маркировки
Устройство 5146477 THERMOMARK ROLL
Красящая лента 0803211 TM-RIBBON 110-EX
Печатные свойства Термопечать

Температура окружающей среды (при эксплуатации) > -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке до переработки.

Тип монтажа склеивание

Цвет белый
Соответствие требованиям RoHS да
Толщина пленки 50 мкм
Толщина клеевого слоя 46 мкм
Клей Акрилат
Материал Полиэфир
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Не содержит силикона да
без галогенов да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) > -40 °C ... 150 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) > 5 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке до переработки.

Ширина 15 мм
Длина 9 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Артикул 0803262
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG8151
Сторінка каталогу Сторінка277NTK-2014
GTIN 4046356939294
Маса штуки (з упаковкою) 1,99 g
Маса штуки (без упаковки) 1,99 g
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0


Переваги

Самоклеющиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
Требования относительно читабельности, клеящей способности и прочности к истиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 могут быть обеспечены также после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки
Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования
Для индивидуального оформления возможно использование маркеров различных размеров и цветов
При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность
Специальная упаковка защищает начатые рулоны от загрязнений в производственных условиях