Маркировка для проводов, с надписями - WMTB HF (55X25)R DBU CUS 0802997

Маркер для кабелей, возможен заказ: построчно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 55 х 25 мм, Количество отдельных табличек: 500

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0802997
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356892285
Маса штуки (з упаковкою) 2,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 2,0 GRM
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL


Переваги

Маркер оснащен двумя крепежными проушинами, через которые он крепится к проводнику с помощью кабельных стяжек PKB...