Фиксируемые таблички - UCT-PMP (90X38) YE CUS
8190708

Фиксируемые таблички, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 90 x 38 мм, Количество отдельных табличек: 1


Докладно про виріб




Тип изделия Маркировка для оборудования, с надписями
Маркировка
Количество отдельных табличек 1
Количество отдельных табличек в ряд 1
Технология маркировки
Устройство 1012015 TOPMARK NEO
Печатные свойства Непосредственное нанесение маркировки лазером

Ширина 90 мм
Длина 38 мм

Цвет желтый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал ПВХ / ПК
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Не содержит силикона да
без галогенов да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа крепление в держателе маркировки

Артикул 8190708
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BG8148
Сторінка каталогу Сторінка287NTK-2014
GTIN 4046356966696
Маса штуки (з упаковкою) 99,99 g
Маса штуки (без упаковки) 99,99 g
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281104

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Переваги

Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов как внутри электротехнических шкафов так и в полевых условиях
На пластинах имеется место для описания функций
Табличка для маркировки установок UCT-PMP (90x38) удобно монтируется и при необходимости легко отделяется
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все таблички индивидуально по Вашему выбору