Маркировка для клемм, с надписями - ZB 15 CUS 0824945

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 15,1 мм, Количество отдельных табличек: 5

Завантажити PDF виробу

Докладно про виріб




код для замовлення 0824945
Пакувальна одиниця 1 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка73C-5-2013
GTIN 4046356358972
Маса штуки (з упаковкою) 1,9 GRM
Маса штуки (без упаковки) 1,9 GRM
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження PL



Совместимые продукты



Переваги

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек