Маркировка для клемм, с надписями - ZB 12,LGS:L1-N,PE 0812146

Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 12,15 мм, Количество отдельных табличек: 5

Докладно про виріб




Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Цвет белый
Составная часть не содержит силикона и галогенов
Материал PA

Тип монтажа крепление в высоких пазах для табличек

Ширина 12 мм
Размер шага 12,2 мм

Исполнение высоко
Маркировка
Направление печати надписи вдоль
Количество отдельных табличек в ряд 5
Надпись L1, L2, L3, N, PE
Количество отдельных табличек 5
Количество маркировочных полос 5

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C


код для замовлення 0812146
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка121C-3-2019
GTIN 4017918939649
Маса штуки (з упаковкою) 1,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 1,5 GRM
Митний тарифний номер 49119900
Країна походження DE



Переваги

Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек